Dlouhá životnost
Díky indukčně kaleným drahám.
Vysoká nosnost
Až 3 800 kg na pár teleskopických výsuvů.
Různé druhy výsuvu
Dostupný je částečný a plný výsuv až do 150 % délky vedení v uzamčené/aretované poloze.
Bezpečnostní varianty
Vedení Telescopic Rail nabízí celou řadu:
- zamykacích systémů
- tlumících systémů
Dostupná synchronizace ozubnice a pastorku
Nízký průhyb díky robustním profilům
Široká škála antikorozních povrchových úprav
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní Telescopic Rail.
Telescopic Rail ASN
Nejodolnější a nejkompaktnější kuličkový pojezd s částečným prodloužením na trhu
2228354363
Telescopic Rail DE
Odolný a velikostně kompaktní kuličkový pojezd s plným prodloužením
2228354363
Telescopic Rail DSC
Nejoptimalizovanější kuličkový pojezd, z pohledu hmoty a tuhosti, s plným prodloužením
43
Telescopic Rail DSS
Velmi kompaktní kuličkový pojezd, z pohledu tloušťky, s plným prodloužením a vysokou odolností proti ohybu
28354363
Telescopic Rail DSE
Pevný kuličkový pojezd s hyper-prodloužením až do 3 metrů zdvihu
28354363
Telescopic Rail DMS
Pevný kuličkový pojezd s plným prodloužením
63
Telescopic Rail DBN
Velikostně kompaktní kuličkový pojezd s plným prodloužením a vysokou úrovní ochrany
22283543
Telescopic Rail DSB
Velmi kompaktní kuličkový pojezd, z pohledu tloušťky, s plným prodloužením a vysokou odolností proti ohybu
283543
Telescopic Rail DSD
Velmi kompaktní kuličkový pojezd, z pohledu tloušťky, s plným prodloužením a vysokou odolností proti ohybu
28354363
Telescopic Rail DSS-S
Velmi kompaktní kuličkový pojezd, z pohledu tloušťky, s plným prodloužením a vysokou odolností proti ohybu
43
Telescopic Rail DE-D
Odolný a kompaktní kuličkový pojezd s tvrzenými drážkami
28354363
Telescopic Rail DE-S
Odolný a kompaktní, co do výšky, kuličkový pojezd s plným prodloužením. Tvrzené drážky
283543
Kde je vaše výzva?
- All
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice