Funkce Plug and Play díky softwaru Rollon URcap
- Snadné rozhraní a rychlé programování
- Funkce Úlohy pro manuální nastavení pozic
- Zpracování chyb v rámci funkce ladění
- Ovládání až 6 externích os

Včetně elektrické skříně
- Kompaktní skříň
- Certifikace CE-UL – CSA
- Externí konektory pro kabely
- Vícejazyčné schéma zapojení skříně

Včetně motoru, pohonu, převodovky a kabelů
- High-flex kabel
- Elektrické kabely
- Systém motorových brzd k dispozici pro vertikální konfigurace

Přenosová jednotka pro spolupracující roboty navržená podle vašich potřeb
- Spojovací deska pro spolupracující roboty UR
- Maximální délka zdvihu: 5 000 mm
- Tichý a kompaktní energetický řetěz
- Nastavovací vyrovnávací nožky
- Horizontální a vertikální konfigurace
- Pneumatické potrubí a spojky jsou součástí dodávky

Bezpečnostní prvky
Funkce nouzového zastavení na ovládacím panelu UR
CTU a spolupracující robot UR zastavují své pohyby současně, aby chránily pracovníka obsluhy
Vybaveno senzory přiblížení a připraveno pro případné externí bezpečnostní senzory, jako jsou laserové skenery, radary, optické skenery a citlivé bezpečnostní kryty.
Bezpečnostní brzdy jsou k dispozici jako volitelná výbava
Dynamická optimalizace pro práci se spolupracujícími roboty: V= 1,5m/s A= 3m/s2
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní Přenosová jednotka pro spolupracující roboty.

Kde je vaše výzva?
- All
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
Zeptejte se Rollon
Naši odborníci pro vás najdou řešení