Zprávy a Události

Raketa Pyxis vítězí v soutěži EuRoC 2022. Na palubě se nacházely lineární kolejnice Rollon.

Zprávy | 23 listopadu, 2022

Druhý úspěch týmu z univerzity Politecnico di Milano.

Skyward je multidisciplinární asociace, která sdružuje inženýry z různých fakult (letectví, mechanika, informatika, elektronika) na univerzitě Politecnico di Milano, aby navrhovali letecké rakety – a na rozdíl od jiných podobných asociací na mezinárodní scéně vysokoškolského vzdělávání se stejným zaměřením své rakety navrhuje a vytváří již deset let v roce 2022 vyhrála soutěžEuRoC.

EuRoC je první univerzitní soutěž ve vypouštění raket v Evropě, kterou sponzoruje organizace Portugal Space a která sdružuje studenty z celého kontinentu, aby „odstartovali“ své projekty a podpořili studium vědeckých, technologických, inženýrských a matematických oborů (obory STEM) a rozvoj technologických dovedností.

Tento úžasný úspěch navazuje na úspěch v oblasti „kategorie“, kterého společnost Skyward dosáhla v roce 2021.

 

Soutěž

EuRoC je zkušební oblastí pro rakety, které mohou „reprodukovat“ průběh skutečné kosmické mise, jejímž cílem je vynesení družice na oběžnou dráhu na určitém místě a v určitém čase. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií – 3 000 a 9 000 metrů – a oceňuje soutěžící, kteří se dokážou co nejvíce přiblížit cílové výšce a následně vrátit svou raketu neporušenou na určené místo.

Společnost Skyward se zúčastnila soutěže v kategorii 3 000 metrů, v níž projekty podle stanovených kritérií mohou získat různá ocenění:

  • Cena EuroC, celkové hodnocení
  • Technická cena za nejlepší technickou zprávu
  • Cena týmu se určuje podle toho, jak je tým organizovaný a spolehlivý během roční přípravy a následně v průběhu soutěže.
  • Cena žádanosti ve vesmíru posuzuje tržní žádanost rakety.
  • Cena za let hodnotí výkon letu rakety.

V roce 2022 získala společnost Skyward cenu EuroC, technickou cenu a umístila se na druhém místě v ceně týmu a ceně za let, které však byly uděleny jiným týmům.

Byly uděleny také ceny Anacom, sponzorované portugalskou společností, ve které společnost Skyward získala první a druhou cenu za obě telemetrie namontované na obou částech rakety.

V roce 2022 se EuRoC zúčastnilo 19 z 25 registrovaných týmů.

 

Raketa Pyxis a role společnosti Rollon (a lineárního pohybu)

Raketa navržená společností Skyward je známá jako Pyxis a má následující „technické specifikace“:

  • Délka 2,5 metru
  • Průměr 15 cm (dost místa na pneumatické brzdy)
  • Váha 14 kg v prázdném stavu – 21 kg s motorem.
  • Byla vyrobena z uhlíkových vláken a skla, aby se snížila její hmotnost a umožnil se přenos dat na zem pro účely telemetrie (což umožňují skleněná vlákna). Hliník byl použit na spoje mezi jednotlivými oddíly, příruby a pneumatické brzdy

Podle oficiální telemetrie dosáhla raketa během soutěže výšky 3033 metrů a podařilo se ji vyzvednout v neporušeném stavu na předem určeném místě. Tento úspěch měl velký význam úspěch a důležitou roli v něm sehrály lineární kolejnice Rollon.

Podívejme se proč.

Raketa Pyxis je poháněna motorem na tuhé palivo, který po zapnutí nelze vypnout ani nastavit a který musí raketu vynést až do výšky 3 000 metrů. Aby se raketa co nejvíce přiblížila cílové výšce, otevře při dosažení výšky 1 000 metrů své pneumatické brzdy – ​systémy, které jsou řízeny samotnou raketou pomocí telemetrie a palubní technologie​​. Poté postupně snižuje rychlost letu, aby se co nejvíce přiblížila k cíli ve výšce 3 000 metrů, a podle získaných údajů vysouvá a stahuje své pneumatické brzdy.

Hliníkové pneumatické brzdy jsou vytlačovány lineárním pohybem kolejnic Mini Mono Rails společnosti Rollon uvnitř rakety.

Lineární kolejnice byly nutné k tomu, aby se co nejvíce snížilo tření mezi součástmi a aby bylo možné vysunout a stáhnout pneumatické brzdy při rychlosti velmi blízké rychlosti zvuku (nebo velkého dopravního letadla): tj. 1 000 km/hod.

Pneumatické brzdy jsou přibližně stejně velké jako kreditní karta a za těchto podmínek na ně působí tlak o přibližně 30 kg. Bez systému vysoce výkonných kolejnic by nebylo možné správně otevřít a nastavit pneumatické brzdy, což by znemožnilo dosáhnout cílové výšky 3000 metrů.

Proto byla vybrána spolehlivá lineární kolejnice, jako je kolejnice Rollon, která nabízí dostatečnou tuhost a může také zajistit správnou nosnost.

 

Volba řešení společnosti Rollon

Volba řešení společnosti Rollon spojuje společnosti na stejném území, aby vytvořily dlouhodobé partnerství a pomohly vytvořit společnou hodnotu pro samotné území, a vycházely ze skutečné potřeby společnosti Pyxis vyřešit dosud nevyřešený problém.

Vytažení aerodynamické brzdy spočívá v pohybu kolejnice, zatímco jezdec zůstává uvnitř raketového prostoru. Vytažení aerodynamické brzdy proto způsobuje ohnutí kolejnice, a proto bylo nakonec zvoleno řešení Rollon, které může zaručit maximální tuhost.

Technické oddělení společnosti vyhodnotilo požadavky a identifikovalo produkt – kolejnice Mini Mono Rail – který při svém použití poskytoval správné parametry z hlediska tuhosti, spolehlivosti a kvality skluzu s nízkým koeficientem tření. To vše na velmi malém prostoru.

Kvalita skluzu je zajištěna pro vytažení, ale také pro opětovné zasunutí aerodynamických brzd do těla rakety: aerodynamické brzdy se nesmí zachytit o padák, který se otevře, když raketa dosáhne apogea, rozdělí se na dvě části a začne klesat.

Toto zpětné získání rakety nemusí být nutně „opatřeno“ kolejnicemi a aerodynamickými brzdami, ale spíše – řízeno servomotorem se systémem GPS napojeným na palubní telemetrii – může řádně ovládat padák a navádět součást rakety na zamýšlené místo pádu a zpětného získání.

 

Podpora výzkumu a regionu, investice do technologií

Úspěch projektu a oboustranná spokojenost společností Skyward a Rollon určily směr spolupráce, která bude pokračovat i v roce 2023.

Projekt je také důkazem závazku společnosti k sociální udržitelnosti – díky přímé bezplatné podpoře iniciativy společnosti Skyward (a dalších) – a investic do technologií, které odpovídají dnešní době.

Letectví a kosmonautika je oblast, která vyžaduje vysokou kvalifikaci, schopnost zvládat složité situace a schopnost řešit problémy. Je to také odvětví, které ovlivňuje vývoj technologií v širším smyslu a přináší pokroky, které se rozšiřují do dalších oblastí použití.

Vedoucí postavení společnosti Rollon v této oblasti je jasné a pevné. Úspěch rakety Pyxis to jen potvrzuje.

Přihlásit k odběru

Připojte se k Rollon World a dostávejte od nás každý měsíc informace o novinkách.

Vyberte svou zemi

Zeptejte se Rollon

Naši odborníci pro vás najdou řešení