Dlouhá životnost
Až 80 000 km díky hluboké a tvrdé anodizované
povrchové úpravě hliníkového profilu.



Nepotřebuje mazání
Díky ocelovým válečkům pokrytým plastovou
kompozicí tento systém posuvu nepotřebuje mazání.

Využití jako lineární
vedení nebo aktuátor
Speedy Rail A je dostupné jako lineární vedení i jako
aktuátor se systémem pohonu s řemenem
nebo s ozubnicí a pastorkem.


Samonosná konstrukce pro
maximální volnost designu
Hliníkový profil je zcela samonosný.


Vysoká dynamika: V = 15 m/s, A = 10 m/s2

Optimální spolehlivost ve znečištěném prostředí
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní aktuátor Speedy Rail A.
Produkt | Lineární pohybový systém | Pohon | Ochrana | Nosnost na jezdce [n] | Max. rychlost pojezdu [m/s] | Max. zrychlení [m/s²] | Přesnost opakovatelnosti [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB | Kladičky | Ozubený řemen / Ozubnice s pastorkem | 4980 | 15 | 10 | ± 0,02 | ||
ZSY | Kladičky | Ozubený řemen | 4980 | 8 | 8 | ± 0,02 | ||
SAR | Kladičky | Ozubnice s pastorkem | 1905 | 3 | 10 | ± 0,15 |

Kde je vaše výzva?
- All
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
Zeptejte se Rollon
Naši odborníci pro vás najdou řešení