Lineární pohyb zaručený
kompaktními kolejnicemi
Uvnitř aktuátorů Uniline System jsou namontovány
lineární ložiska Rollon Compact Rail.



Vysoká rychlost
Aktuátory Uniline System dosahují
rychlosti až 9 m/s.

Optimální spolehlivost ve
znečištěném prostředí
Díky velkým ložiskům připevněným na
vedení Compact Rail uvnitř.


Dlouhá životnost
Díky kaleným dráhám vedení Compact Rail uvnitř.

Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní aktuátor Uniline System.
Produkt | Lineární pohybový systém | Pohon | Ochrana | Nosnost na jezdce [n] | Max. rychlost pojezdu [m/s] | Max. zrychlení [m/s²] | Přesnost opakovatelnosti [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Kladičky | Ozubený řemen | Částečně chráněno | 19360 | 7 | 15 | ||
C | Kladičky | Ozubený řemen | Částečně chráněno | 19360 | 7 | 15 | ||
E | Kladičky | Ozubený řemen | Částečně chráněno | 19360 | 7 | 15 | ||
ED | Kladičky | Ozubený řemen | Částečně chráněno | 19360 | 7 | 15 | ||
H | Kladičky | Částečně chráněno | 19360 | 7 | 15 |

Kde je vaše výzva?
- All
- Speciální vozidla
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
Zeptejte se Rollon
Naši odborníci pro vás najdou řešení