Dlouhá životnost
Vedení Curviline je dostupné v provedení
s indukčně kalenými drahami.



Volnost designu
Dostupné s konstantním i proměnlivým poloměrem,
vyhoví požadavkům všech aplikací.

Protikorozní úprava
Vedení Curviline je dostupné ve
variantě z nerezové oceli.

Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní Curviline.
Produkt | Oddíl | Tvar pojezdové lišty | Samočinné vyrovnávání | Jezdec | Antikorozní úprava | Nosnost na jezdce [n] | Provozní teplota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKR CVR CKRH CVRH CKRX CVRX | ![]() | ![]() | ![]() | Kladičky | ![]() | 2475 | -20°C/+80°C |

Kde je vaše výzva?
- All
- Letecký průmysl
- Stavebnictví a bytové zařízení
- Průmyslových Strojů
- Zdravotnictví
- Balicí technice a logistika
- Železnice
- Speciální vozidla
Zeptejte se Rollon
Naši odborníci pro vás najdou řešení