V oblasti průmyslového zpracování potravin a nápojů hraje bezpečnost potravin prioritní roli: nestačí vybrat manipulační zařízení schopné zajistit hladký a spolehlivý provoz strojů; stejně důležité je spolehnout se na odolnost vedení proti korozi, která může být způsobena častým mytím, kterému je vedení vystaveno. Koroze může rychle zhoršit kvalitu skluzu a oslabit strukturu součástí.
Nerezová ocel je materiálem zodpovědným za zajištění odolnosti vedení při jejich použití v sektoru potravinářských strojů: nekoroduje když je vystavena vodě a kyslíku a je vhodná pro použití při vysokých teplotách.
Řada Rollon pro bezpečná, odolná lineární vedení
Rollon nabízí kompletní řadu lineárních a teleskopických vedení z nerezové oceli AISI 316L. Tato odolná slitina vhodná pro styk s potravinami obsahuje molybden, který pomáhá působit proti chloridové korozi (způsobující důlky), která se často vyskytuje v mase a slaných výrobcích.
Odolává také chemikáliím, které se obvykle vyskytují v prostředcích používaných při mycích a dezinfekčních operacích. Tohoto tématu se také týká článek „Snížení opotřebení lineárních vedení“, který doporučujeme si přečíst.
Mezi hlavní součásti sortimentu Rollon z nerezové oceli patří:
Lineární vedení X-Rail: vedení s profilem C s válečkovými jezdci
Hegra Rail: teleskopická skluzavka s recirkulačním kuličkovým ložiskem schopná zvládnout vysokou nosnost a zvýšenou vytahovací schopnost až na 200 % délky skluzavky v zavřené poloze. Verze z nerezové oceli zahrnují AISI 316 a AISI 304.
Kromě lineárních a teleskopických manipulačních produktů z nerezové oceli nabízí Rollon také chemické ošetření proti korozi způsobené chemikáliemi, kyselinami nebo zásadami v aplikacích potravinářského průmyslu, které nezahrnují přímý kontakt s potravinami.
Nerezové výrobky a ochranné povrchové ošetření od Rollon nejsou ovlivňovány korozivními jevy, objevujícími se v podmínkách při zpracování potravin nebo agresivními chemickými látkami, čímž je zaručen pravidelný provoz strojů a jejich řádná hygiena.