Jaká je nejnáročnější věc, které může být teleskopické lineární vedení vystaveno? Zajisté manipulace s přečnívajícím závažím: poměrně běžná podmínka v mnoha výrobních kontextech a v některých aplikacích. Vedení by mělo poskytovat tuhost, žádné ohýbání a plynulý pohyb i při maximálním prodloužení. Zachování všech těchto podmínek vyžaduje implementaci vedení s výjimečnou pevností a robustností.
Mechatronic Solutions spoléhá na Rollon
Společnost Mechatronic Solutions, výrobce příslušenství pro automatizaci, navrhla vozík pro jednoho ze svých zákazníků, který má být implementován k obsluze strojů, vedle strojů samotných. Zásuvky ve vozíku obsahují vybavení, jako jsou formy a řezné nástroje. Konstrukce a zásuvky musely v zásadě splňovat dvě kritéria:
– Udržet závaží o hmotnosti minimálně 272 kg bez ohýbání
– Být schopné se kompletně otevřít
Samozřejmě, že podmínky tuhosti a absence ohybu musely platit také (a zejména) pro maximální prodloužení.
Počáteční pokusy zkonstruovat řešení spočívaly v použití ocelových vedení se čtvercovým profilem a žádný z pokusů nesplnil oba požadavky aplikace: maximální vytažení, maximální tuhost a pevnost. Inženýři z Mechatronics, kteří mají s našimi produkty dlouholeté zkušenosti, oslovili inženýry společnosti Rollon, aby společně prodiskutovali strukturální a technické charakteristiky daného použití a aby dostali pokyny, jak navrhnout nejvhodnější řešení vedení.
Výhody teleskopických kolejnicových vedení Rollon
Společnost Mechatronic Solutions se k vývoji aplikace rozhodla použít vedení z řady teleskopických kolejnic a integrovala dvě vedení z modelu DSS-43-690. Tato teleskopická vedení jsou vyrobena z vysoce uhlíkové oceli tažené za studena a obsahují ložiska v kleci jako pojízdná tělesa. Jejich nosnost – která může dosáhnout 3 600 kg na dvojici kolejnic – a jejich snížené ohýbání i při maximálním prodloužení (které může dosáhnout 150 % zdvihu) velmi dobře odpovídalo požadavkům.
Teleskopické kolejnice mají tvrzené drážky ošetřené elektrolytickým zinkováním v souladu s ISO2081. Tyto dokončovací procesy (plus další antikorozní úpravy dostupné na vyžádání) zaručují nepřetržité používání s velmi vysokou spolehlivostí i v nepřátelském prostředí a vynikající kvalitu prokluzu.
Funkční vlastnosti
Vedení Telescopic Rail nabízí teleskopické prodloužení až do 4 metrů v obousměrném prodloužení. Tyto funkční vlastnosti je činí zvláště vhodnými pro použití v různých odvětvích, jako je železniční, automobilový průmysl, letecký, potravinářský a nápojový průmysl, intralogistika a v oblasti průmyslových strojů. Kombinací vlastností tuhosti, pevnosti v ohybu a maximální kluzné spolehlivosti zvládnou velmi velká zatížení se zárukou vysoké reprodukovatelnosti polohování.
Ve skutečnosti tato produktová řada zahrnuje částečná a plně výsuvná teleskopická vedení a skládá se z 8 sérií různých sekcí. Středové komponenty odolné proti prohýbání jsou k dispozici ve verzích S, dvojité T nebo čtvercové. Objevte teleskopické vedení, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Objevte teleskopické vedení, které nejlépe odpovídá vašim potřebám. Stáhněte si bezplatný katalog teleskopických kolejnic