Reinraumklasse ISO 3
Spezielles Vakuumsystem

Hohe Dynamik
Geschwindigkeit bis zu 7 m/s
Beschleunigung bis zu 20 m/s²


Hohe Wiederholgenauigkeit
Clean Room System Lineareinheiten haben eine
Wiederholgenauigkeit von ±0,05 mm

Informieren Sie sich über die technischen Details und
wählen Sie Ihre Clean Room System Lineareinheit aus.
Produkt | Führung | Antrieb | Schutz | Max. Belastung pro Läufer [n] | Max. Fahrgeschwindigkeit [m/s] | Max. Beschleunigung [m/s2] | Wiederholgenauigkeit [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE |
KUGELUMLAUF |
ZAHNRIEMEN |
Geschützt MIT ABSAUGUNG |
4980 |
5 |
50 |
± 0.05 |

Alle Branchen
- Alle
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
Fragen Sie Rollon
Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungen