Hoher Schutz für verschmutzte Umgebungen
Ein Abdeckriemen aus Polyurethan schützt den Riemenantrieb und das Linearführungssystem vor Staub, Schmutz, Fremdkörpern, Flüssigkeiten und anderen Verunreinigungen.

Hohe Arbeitszyklen
Die Antriebskraft wird durch einen stahlverstärkten Zahnriemen aus Polyurethan übertragen. Die präzise Bewegung des Laufwagens erfolgt durch Linearführungen oder durch ein optionales Laufrollensystem.

Hohe Dynamik
- Geschwindigkeit bis zu 5 m/s
- Beschleunigung bis zu 50 m/s²2

Vertikale Lösung verfügbar
SC ist die ideale Lösung für vertikale Bewegungen:
- fester Laufwagen und bewegliches Profil
- Omega-Riemen-System

Hohe Wiederholgenauigkeit: ±0,05 mm

Antikorrosionsversion mit Komponenten aus rostbeständigem Stahl
Informieren Sie sich über die technischen Details
und wählen Sie Ihre Plus System Lineareinheit aus.
Produkt | Führung | Antrieb | Schutz | Max. Belastung pro Läufer [n] | Max. Fahrgeschwindigkeit [m/s] | Max. Beschleunigung [m/s2] | Wiederholgenauigkeit [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELM |
KUGELUMLAUF/ROLLENLÄUFER |
ZAHNRIEMEN |
Geschützt |
4980 |
5 |
50 |
± 0.05 |
|
ROBOT |
KUGELUMLAUF/ROLLENLÄUFER |
ZAHNRIEMEN |
Geschützt |
9545 |
5 |
50 |
± 0.05 |
|
SC |
KUGELUMLAUF |
ZAHNRIEMEN |
Halbgeschützt |
5810 |
5 |
50 |
± 0.05 |

Alle Branchen
- Alle
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
Fragen Sie Rollon
Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungen