Precision System

Für höchste Präzision

Hochpräzise Lineareinheiten mit Kugelgewindetrieb

3 verschiedene Produktserien mit einer
Wiederholgenauigkeit von bis zu 5 µm

Hohe
Wiederholgenauigkeit

Precision System Lineareinheiten haben
eine Wiederholgenauigkeit
von ±0,005 mm

Einfache und sichere Wartung

Durch getrennte Schmierung für
Kugelgewindetriebe
und Führungen

Platzsparend

Durch ihre unglaublich kompakte Bauweise sind die Precision System Lineareinheiten
die ideale Lösung bei Anwendungen, bei
denen der Raum begrenzt ist.

Hoher Schutz für
verschmutzte Umgebungen

Informieren Sie sich über die technischen Details und
wählen Sie Ihre Precision System Lineareinheit aus.

Produkt Führung Antrieb Schutz Max. Belastung pro Läufer [n] Max. Fahrgeschwindigkeit [m/s] Max. Beschleunigung [m/s2] Wiederholgenauigkeit [mm]
TH
KUGELUMLAUF
KUGELGEWINDE
Halbgeschützt
32600
2
± 0,005
TT
KUGELUMLAUF
KUGELGEWINDE
Halbgeschützt
30500
2,5
± 0,005
TV
KUGELUMLAUF
KUGELGEWINDE
Halbgeschützt
11538
2,5
± 0,01
TVS
KUGELUMLAUF
KUGELGEWINDE
Halbgeschützt
66300
1
5
± 0,02

Alle Branchen

  • Alle
  • Industriemaschinen
  • Schienenfahrzeuge
  • Verpackung und Logistik
  • Flugzeuginnenräume
  • Gebäude und Interieur
  • Fahrzeugtechnik
  • Medizintechnik

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungen

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens

JETZT NEUE REGISTRIERUNG DURCHFÜHREN

Erneuern Sie jetzt Ihre Registrierung
Rollon hat seinen Online-Auftritt umfassend überarbeitet.
Um weiterhin die Vorteile Ihres persönlichen Bereichs zu nutzen und dessen neue Funktionen zu entdecken, folgen Sie bitte dem untenstehenden Link, um eine neue Registrierung durchzuführen

REGISTRIERUNG JETZT AKTUALISIEREN