Lange Lebensdauer
Bis zu 80.000 km dank eines Aluminiumprofils mit
gehärteter und tief eloxierter
Oberfläche.



Entfall der Schmierung
Dank der Beschichtung der Stahlrollen mit
Kunststoff-Verbundmaterial benötigt das
Antriebssystem keine Schmierung

Verwendung als Linearführung
oder Linearachse
Speedy Rail A ist sowohl als Linearführung als auch
als Linearachse mit Riemen- oder
Zahnstangenantrieb erhältlich


Selbsttragend für
größte Designfreiheit
Das Aluminiumprofil ist völlig selbsttragend


Hohe Dynamik: V= 15m/s, A=10m/s2

Optimale Zuverlässigkeit in
verschmutzten Umgebungen
Informieren Sie sich über die technischen Details und
wählen Sie Ihre Speedy Rail A Lineareinheit aus.
Produkt | Führung | Antrieb | Schutz | Max. Belastung pro Läufer [n] | Max. Fahrgeschwindigkeit [m/s] | Max. Beschleunigung [m/s2] | Wiederholgenauigkeit [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB |
ROLLENLÄUFER |
ZAHNRIEMEN |
4980 |
10 |
||||
ZSY |
ROLLENLÄUFER |
ZAHNRIEMEN |
4980 |
8 |
8 |
|||
SAR |
ROLLENLÄUFER |
ZAHNSTANGE |
1905 |
3 |
10 |
± 0,15 |

Alle Branchen
- Alle
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
Fragen Sie Rollon
Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungen