Lange Lebensdauer
Durch induktionsgehärtete Laufbahnen.



Hohe Dynamik
• Geschwindigkeit bis zu 7 m/s
• Beschleunigung bis zu 20 m/s²

Einfache Montage
Die Schienen können mit zwei geraden Schnitten,
einem geraden und einem schrägen Schnitt oder
mit zwei schrägen Schnitten bearbeitet werden.


Optimale Zuverlässigkeit in schmutzigen Umgebungen
Die Rollen sind in zwei Versionen lieferbar: zylindrisch
oder V-förmig. Ihr Durchmesser variiert
von Ø30 bis Ø62 mm.


Selbstausrichtendes System
Informieren Sie sich über die technischen Details
und wählen Sie Ihre Prismatic Rail aus.
Produkt | Querschnitt | Gehärtete Laufbahnen | Selbstausrichtung | Läufer | Korrosionsschutz | Max. Belastung pro Läufer [n] | Betriebstemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
ROLLEN |
15000 |
-10°C/+80°C |

Alle Branchen
- Alle
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
Fragen Sie Rollon
Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungen