Dinámicas elevadas
• Velocidad de hasta 4 m/s
• Aceleración de hasta 50 m/s²



Solución vertical disponible
S-Smart es la solución ideal para movimientos verticales:
• carro fijo y perfil móvil
• sistema de correa omega

Gran capacidad de carga
Gracias al sistema de movimiento
de guías con recirculación de bolas.


Alta repetibilidad y precisión
Los actuadores Smart System tienen
una repetibilidad de ±0.05 mm

Descubre los detalles técnicos y
selecciona tu actuador Smart System.
Producto | Sistema de manipulación | ACCIONAMIENTO | Proteccion | Capacidad de carga [n] | Máx. velocidad [m/s] | Máx. aceleración [m/s2] | PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-SMART | Bolas | Correa dentada | 4980 | 4 | 50 | ± 0.05 | ||
R-SMART | Bolas | Correa dentada | 9960 | 4 | 50 | ± 0.05 | ||
S-SMART | Bolas | Correa dentada | SEMI-Protegido | 2523 | 4 | 50 | ± 0.05 |

¿Cuál es tu desafío?
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
Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos