Sala blanca clase ISO 3
Sistema especial de vacío con:
• banda selladora a lo largo de la abertura por donde se mueve el carro
• tubo de aire de 0.8 conectado en dos posiciones, uno en el cabezal de accionamiento y otro en el cabezal de apoyo

Dinámicas elevadas
• Velocidad de hasta 7 m/s
• Aceleración de hasta 20 m/s²


Alta repetibilidad y precisión
Los actuadores Clean Room System tienen una repetibilidad de ±0.05 mm

Descubre los detalles técnicos y selecciona
tu actuador Clean Room System.
Producto | Sistema de manipulación | ACCIONAMIENTO | Proteccion | Capacidad de carga [n] | Máx. velocidad [m/s] | Máx. aceleración [m/s2] | PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE |
Bolas |
Correa dentada |
Protegido con sistema de vacío |
4980 |
5 |
50 |
± 0.05 |

¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
Consultar a Rollon
Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos