Dinámicas elevadas
• Velocidad de hasta 5 m/s
• Aceleración de hasta 50 m/s²



Rentable
La sencilla estructura de los actuadores Eco System los convierte
en una solución eficaz y rentable.

Ligera
Gracias al perfil de aluminio y a la
sencilla estructura de su diseño.


Alta repetibilidad y precisión
Los actuadores Eco System tienen
una repetibilidad de ±0,05 mm

Descubre los detalles técnicos y
selecciona tu actuador Eco System.
Producto | Sistema de manipulación | ACCIONAMIENTO | Proteccion | Capacidad de carga [n] | Máx. velocidad [m/s] | Máx. aceleración [m/s2] | PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO |
Bolas / Rodamientos |
Correa dentada |
SEMI-Protegido |
4565 |
5 |
50 |
± 0.05 |

¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
Consultar a Rollon
Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos