Plus System

Grado más elevado de protección

Unidades lineales de altas prestaciones
con transmisión por correa reforzada con cable de acero.

Ejes excepcionalmente robustos y de alto rendimiento en términos de carga, control de momento,
velocidad y aceleración.

Alta protección para ambientes sucios

Una banda selladora de poliuretano asegura una completa protección de la correa de transmisión y del sistema de guía lineal contra el polvo, la suciedad, residuos, líquidos y otros contaminantes.

Ciclos de trabajo bajo esfuerzo

La fuerza de empuje se transmite por una correa de transmisión de poliuretano reforzado con acero. El carro móvil está guiado y apoyado con precisión por un sistema de guías lineales o un sistema opcional de rodillos y levas.

Dinámicas elevadas

  • Velocidad de hasta 5 m/s
  • Aceleración de hasta 50 m/s2

Solución vertical específica disponible

SC es la solución ideal para movimientos verticales:

  • carro fijo y perfil móvil
  • sistema omega de montaje de correa

Alta precisión de repetibilidad: ±0.05 mm

Versión anticorrosión disponible con componentes de acero inoxidable

Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu actuador Plus System.

Producto Sistema de manipulación ACCIONAMIENTO Proteccion Capacidad de carga [n] Máx. velocidad [m/s] Máx. aceleración [m/s2] PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm]
ELM
Guiado de recirculación de bolas/rodamientos
Correa dentada
Protegido
4980
5
50
± 0.05
ROBOT
Guiado de recirculación de bolas/rodamientos
Correa dentada
Protegido
9545
5
50
± 0.05
SC
Guiado de recirculación de bolas
Correa dentada
SEMI PROTEGIDO
5810
5
50
± 0.05

¿Cuál es tu desafío?

  • Todo
  • Sector Ferroviario
  • Máquinas Industriales
  • Packaging y logística
  • Interiores y arquitectura
  • Sector Aeronáutico
  • Médico
  • Vehículos Especiales

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos

Select your country

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos

REGÍSTRATE EN TU NUEVO ESPACIO PERSONAL

Renueva el registro de tu área personal Rollon
¿Bienvenido al nuevo ecosistema digital de Rollon. ¿Ya tienes una cuenta en Rollon.com?
Para seguir disfrutando de los beneficios de tu área personal y descubrir sus nuevas funciones, sigue el siguiente enlace para realizar un nuevo registro.

COMPLETAR MI REGISTRO