Dinámicas elevadas
• Velocidad de hasta 4 m/s
• Aceleración de hasta 50 m/s²



Solución vertical disponible
S-Smart es la solución ideal para movimientos verticales:
• carro fijo y perfil móvil
• sistema de correa omega

Gran capacidad de carga
Gracias al sistema de movimiento
de guías con recirculación de bolas.


Alta repetibilidad y precisión
Los actuadores Smart System tienen
una repetibilidad de ±0.05 mm

Descubre los detalles técnicos y
selecciona tu actuador Smart System.
Producto | Sistema de manipulación | ACCIONAMIENTO | Proteccion | Capacidad de carga [n] | Máx. velocidad [m/s] | Máx. aceleración [m/s2] | PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-SMART |
Bolas |
Correa dentada |
4980 |
4 |
50 |
± 0.05 |
||
R-SMART |
Bolas |
Correa dentada |
9960 |
4 |
50 |
± 0.05 |
||
S-SMART |
Bolas |
Correa dentada |
SEMI-Protegido |
2523 |
4 |
50 |
± 0.05 |

¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
Consultar a Rollon
Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos