Larga vida útil
Hasta 80.000 km gracias a un tratamiento superficial
de anodizado duro profundo del perfil de aluminio.



Sin necesidad de lubricación
Gracias al compuesto de plástico que cubre los rodillos de acero,
el sistema de movimiento no necesita ninguna lubricación.

Uso como guía lineal o actuador
Speedy Rail A está disponible como guía lineal y como actuador
con un sistema de transmisión por correa
o por cremallera y piñón.


Actuador lineal autoportante para una
excepcional libertad de diseño
El perfil de aluminio es completamente autoportante


Dinámicas elevadas: V= 15m/s, A=10m/s2

Excelente fiabilidad en ambientes sucios
Descubre los detalles técnicos y
selecciona tu actuador Speedy Rail A.
Producto | Sistema de manipulación | ACCIONAMIENTO | Proteccion | Capacidad de carga [n] | Máx. velocidad [m/s] | Máx. aceleración [m/s2] | PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB |
Rodamientos |
Correa dentada / Cremallera y piñón |
4980 |
15 |
10 |
± 0,02 |
||
ZSY |
Rodamientos |
Correa dentada |
4980 |
8 |
8 |
± 0,02 |
||
SAR |
Rodamientos |
Cremallera y piñón |
1905 |
3 |
10 |
± 0,15 |

¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
Consultar a Rollon
Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos