Gran capacidad de carga
Cargas entre 10 y 2000 kg

Múltiples carros independientes
El sistema de accionamiento por cremallera y piñón permite disponer de múltiples carros independientes.

Amplia gama de perfiles
Los perfiles de aluminio están disponibles en diferentes tamaños:
118 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)

Diferentes sistemas de movimiento
Los actuadores Tecline están disponibles con diferentes sistemas de movimiento:
• guías de recirculación de bolas
• guias prismáticas

Apropiados para carreras muy largas gracias al sistema de transmisión de cremallera y piñón

Excelente fiabilidad en ambientes sucios
Descubre los detalles técnicos y
selecciona tu actuador Tecline.
Producto | Sistema de manipulación | ACCIONAMIENTO | Proteccion | Capacidad de carga [n] | Máx. velocidad [m/s] | Máx. aceleración [m/s2] | PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR |
Rodamientos |
Cremallera y piñón |
10989 |
4 |
10 |
± 0.05 |
||
PAS |
Bolas |
10989 |
4 |
10 |
± 0.05 |

¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
Consultar a Rollon
Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos