Se integra fácilmente con cualquier tipo robot
Una gama completa garantiza una integración sencilla con cualquier tipo de robot, con un peso de hasta 1500 kg.



Alta rigidez
La combinación de componentes de acero y perfiles de aluminio extruido de alta ingeniería permite una alta rigidez y un peso reducido.Así, Seventh Axis funciona sin problemas incluso cuando se monta en la pared o en el techo.

Anclaje y alineación rápidos
Gracias a sus sistemas de nivelado ajustable integrados en los miembros rígidos cruzados alineados de fábrica.


Carreras potencialmente infinitas
Los tamaños con transmisión de cremallera y piñón pueden alcanzar carreras
potencialmente infinitas con insertos acoplables y autocentrantes.


Protección para cada entorno de trabajo

Fiabilidad respaldada por experiencia

Componentes de alta calidad

Accesorios para cada necesidad
¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
Consultar a Rollon
Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos