Larga vida útil
Curviline está disponible con pistas de rodadura templadas.



Libertad de diseño
Radios constantes y variables disponibles para cualquier necesidad de aplicación.

Anticorrosión
Las guías Curviline están disponibles
en versión de acero inoxidable.

Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu Curviline.
Producto | Seccion | Guiado de rail templado | Autolineado | Patin | Anticorrosivo | Capacidad de carga [n] | Temperatura de uso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKR CVR CKRH CVRH CKRX CVRX |
![]() |
![]() |
![]() |
Rodillos |
![]() |
2475 |
-20°C/+80°C |

¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
Consultar a Rollon
Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos