Larga vida útil
Pistas de rodadura templadas por inducción con una profundidad efectiva de 1.2 mm y una dureza entre 58 y 62 HRC.



Ahorro de espacio
‘Las guías lineales de perfil en C con cursores incorporados hacen de Easyslide una solución muy compacta.

Cargas elevadas
Hasta 12.000 kg por cursor gracias al sistema
de movimiento de jaula de bolas.

Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu Easyslide.
Producto | Seccion | Guiado de rail templado | Autolineado | Patin | Anticorrosivo | Capacidad de carga [n] | Temperatura de uso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Bolas |
![]() |
122000 |
-20°C/+170°C |
|
SNK |
![]() |
![]() |
![]() |
Bolas |
![]() |
10858 |
-20°C/+70°C |

¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
Consultar a Rollon
Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos