Versátil para
configuraciones múltiples
La forma original de la guía FXRG presenta 3 pistas
de rodadura dispuestas a 90°.



Sistema de autoalineación
• axial ±1 mm
• rotacional ±5°

Montaje simple
Utilizar una sola o varias guías paralelas permite a
los usuarios realizar diferentes combinaciones.


Gran capacidad de carga
Gracias a los rodamientos de doble
hilera montados en los cursores.


Resistente al desgaste
Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu O-Rail.
Producto | Seccion | Guiado de rail templado | Autolineado | Patin | Anticorrosivo | Capacidad de carga [n] | Temperatura de uso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXRG |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Rodillos |
![]() |
4000 |
-20°C/+120°C |

¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
Consultar a Rollon
Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos