Larga vida útil
Gracias a sus pistas de rodadura templadas por inducción.



Dinámicas elevadas
• Velocidad de hasta 7 m/s
• Aceleración de hasta 20 m/s²

Montaje simple
Las guías pueden ser mecanizadas con dos cortes rectos,
uno recto y otro oblicuo o con dos cortes oblicuos.


Excelente fiabilidad en ambientes sucios
Los rodillos están disponibles en dos variantes, cilíndrica o en forma de V,
con diámetro variable de Ø30 a Ø62 mm.


Sistema de autoalineación
Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu Prismatic Rail.
Producto | Seccion | Guiado de rail templado | Autolineado | Patin | Anticorrosivo | Capacidad de carga [n] | Temperatura de uso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Rodillos |
15000 |
-10°C/+80°C |

¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
Consultar a Rollon
Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos