Larga vida útil
Hasta 80.000 km gracias a un tratamiento superficial de anodizado duro profundo del perfil de aluminio.



Sin necesidad de lubricación
Gracias al compuesto de plástico
que cubre los rodillos de acero.

Uso como guía lineal o actuador
Speedy Rail está disponible como guía lineal y como actuador con un sistema de transmisión por correa o por cremallera y piñón.


Autoportante para una
excepcional libertad de diseño
El perfil de aluminio es completamente autoportante.


Dinámicas elevadas: V= 15m/s, A=10m/s2

Excelente fiabilidad en ambientes sucios
Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu Speedy Rail.
Producto | Seccion | Guiado de rail templado | Autolineado | Patin | Anticorrosivo | Capacidad de carga [n] | Temperatura de uso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR35 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Rodillos |
![]() |
400 |
-30°C/+80°C |
|
SRC48 |
![]() |
![]() |
![]() |
Rodillos |
![]() |
540 |
-30°C/+80°C |
|
SR |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Rodillos |
![]() |
14482 |
-30°C/+80°C |

¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales
Consultar a Rollon
Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos