Hegra Rail

Extracción de cargas pesadas

Guías telescópicas de acero, aluminio y acero inoxidable disponibles para aplicaciones de extensión parcial, completa y sobreextensión.

Los perfiles extremadamente resistentes pueden extraer cargas pesadas con una desviación mínima de hasta el 200%
de la longitud de la guía en posición cerrada.

Guías telescópicas para cargas pesadas

Opciones de seguridad

Las guías Telecopic Rail presentan una amplia gama de:
• sistemas de amortiguación
• sistemas de bloqueo

Baja deflexión

Los perfiles extremadamente resistentes pueden extraer cargas pesadas con una desviación mínima de hasta el 200% de la longitud
de la guía en posición cerrada.
Guías telescópicas para cargas pesadas
Guías telescópicas para cargas pesadas

Construcción ligera

Varias series de guías telescópicas Hegra Rail están disponibles en aluminio, para un peso ligero.

Gran capacidad de carga

Hasta 2000 kg por par de guías
Guías telescópicas para cargas pesadas

Sobreextracción de hasta el 200%

Anticorrosión

Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu Hegra Rail.

Producto Seccion Guiado de rail templado Extension Rigidez Material Patìn Capacidad de carga [n]
HTT
acero / acero inoxidable / aluminio
De bolas
2900
HVC
acero / acero inoxidable
De bolas
3300
H1C
acero
De bolas
1350
H1T
acero / acero inoxidable / aluminio
De bolas
7500
H2H
acero / acero inoxidable / aluminio
De bolas
A petición
LTH
acero
De bolas
3346
HGT
acero / acero inoxidable / aluminio
De bolas
20000
LTF
acero
De bolas
1296
HGS
acero / acero inoxidable / aluminio
De bolas
1400

¿Cuál es tu desafío?

  • Todo
  • Sector Ferroviario
  • Máquinas Industriales
  • Packaging y logística
  • Interiores y arquitectura
  • Sector Aeronáutico
  • Médico
  • Vehículos Especiales

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos

Select your country

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos

REGÍSTRATE EN TU NUEVO ESPACIO PERSONAL

Renueva el registro de tu área personal Rollon
¿Bienvenido al nuevo ecosistema digital de Rollon. ¿Ya tienes una cuenta en Rollon.com?
Para seguir disfrutando de los beneficios de tu área personal y descubrir sus nuevas funciones, sigue el siguiente enlace para realizar un nuevo registro.

COMPLETAR MI REGISTRO