Guías Lineales

Guías lineales y curvas con rodamientos de rodamientos y jaula de bolas, con pistas de rodadura templadas, capacidades de carga muy elevadas, autoalineado y que pueden trabajar en ambientes sucios.

MiniRoller Rail

1
Guía lineal compacta con rodamientos y pistas de rodadura templadas por inducción y pulidas.

Compact Rail & Compact Rail Plus

2
Guías lineales autoalineantes con rodamientos y perfil en C realizadas en acero de carbono estirado en frío, con pistas de rodadura templadas y rectificadas por inducción.

X-Rail

3
Rodamientos lineales con perfil en C doblado. Disponible en acero galvanizado, acero inoxidable o endurecido con tratamiento Rollon NOX.
Guías lineales de bolas

Easyslide

2
Guías lineales de bolas con uno o varios cursores.

Curviline

3
Guías curvilíneas con rodamientos radiales de bolas y con radios constantes y variables.

O-Rail

1
Guías lineales modulares con rodillos. Versátiles para una mayor flexibilidad de configuraciones.
guías prismáticas con rodamientos

Prismatic Rail

1
Las guías prismáticas con rodamientos y pistas de rodadura en forma de V templadas.
Guía lineal autoportante

Speedy Rail

1
Guía lineal autoportante de aluminio extruido con rodillos de acero recubiertos de compuesto plástico.

Mono Rail

1
Guías perfiladas con recirculación de bolas con el más alto grado de precisión.

Descubre los detalles tecnicos y

selecciona la guía lineal correcta

Obten acceso completo a los modelos cad y 3d.

¿Cuál es tu desafío?

  • Todo
  • Interiores y arquitectura
  • Sector Aeronáutico
  • Médico
  • Vehículos Especiales
  • Sector Ferroviario
  • Máquinas Industriales
  • Packaging y logística

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos

Select your country

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos