Ejes Lineales

Ejes lineales con accionamiento de correa, husillo de bolas o piñón- cremallera, según las necesidades de velocidad y precisión. Sistema de guiado de recirculación de bolas o rodamientos para diferentes requerimientos de carga y ambientes de trabajo críticos.

Most Wanted

Plus System

Plus System

Unidades lineales de altas prestaciones con transmisión de correa de acero reforzada.
Producto Sistema de manipulación ACCIONAMIENTO Proteccion Capacidad de carga [n] Fx Máx. velocidad [m/s] Máx. aceleración [m/s2] PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm]
ELM
Guiado de recirculación de bolas/rodamientos
Correa dentada
Protegido
4980
5
50
± 0.05
ROBOT
Guiado de recirculación de bolas/rodamientos
Correa dentada
Protegido
9545
5
50
± 0.05
SC
Guiado de recirculación de bolas
Correa dentada
SEMI PROTEGIDO
5810
5
50
± 0.05

Clean Room System

Actuadores lineales con transmisión por correa con perfil de aluminio.
Producto Sistema de manipulación ACCIONAMIENTO Proteccion Capacidad de carga [n] Fx Máx. velocidad [m/s] Máx. aceleración [m/s2] PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm]
ONE
Bolas
Correa dentada
Protegido con sistema de vacío
4980
5
50
± 0.05

Smart System

Unidades lineales de altas prestaciones con transmisión de correa de acero reforzada.
Producto Sistema de manipulación ACCIONAMIENTO Proteccion Capacidad de carga [n] Fx Máx. velocidad [m/s] Máx. aceleración [m/s2] PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm]
E-SMART
Bolas
Correa dentada
4980
4
50
± 0.05
R-SMART
Bolas
Correa dentada
9960
4
50
± 0.05
S-SMART
Bolas
Correa dentada
SEMI-Protegido
2523
4
50
± 0.05

Eco System

Unidades versátiles de movimiento lineal con transmisión por correa
Producto Sistema de manipulación ACCIONAMIENTO Proteccion Capacidad de carga [n] Fx Máx. velocidad [m/s] Máx. aceleración [m/s2] PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm]
ECO
Bolas / Rodamientos
Correa dentada
SEMI-Protegido
4565
5
50
± 0.05

Uniline System

Unidades compactas de movimiento lineal con transmisión por correa.
Producto Sistema de manipulación ACCIONAMIENTO Proteccion Capacidad de carga [n] Fx Máx. velocidad [m/s] Máx. aceleración [m/s2] PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm]
A
Rodamientos
Correa dentada
SEMI-Protegido
19360
7
15
C
Rodamientos
Correa dentada
SEMI-Protegido
19360
7
15
E
Rodamientos
Correa dentada
SEMI-Protegido
19360
7
15
ED
Rodamientos
Correa dentada
SEMI-Protegido
19360
7
15
H
Rodamientos
SEMI-Protegido
19360
7
15

Precision System

Unidades lineales con transmisión de husillo de bolas de alta precisión
Producto Sistema de manipulación ACCIONAMIENTO Proteccion Capacidad de carga [n] Fx Máx. velocidad [m/s] Máx. aceleración [m/s2] PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm]
TH
Bolas
Husillo de bolas
SEMI-Protegido
32600
± 0,005
TT
Bolas
Husillo de bolas
SEMI-Protegido
30500
2,5
± 0,005
TV
Bolas
Husillo de bolas
SEMI-Protegido
11538
2,5
± 0,01
TVS
Bolas
Husillo de bolas
SEMI-Protegido
66300
5
± 0,02

Tecline

Ejes lineales con transmisión por cremallera y piñón. Sistema de guiado de recirculación de bolas o guías prismáticas.
Producto Sistema de manipulación ACCIONAMIENTO Proteccion Capacidad de carga [n] Fx Máx. velocidad [m/s] Máx. aceleración [m/s2] PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm]
PAR
Rodamientos
Cremallera y piñón
10989
4
10
± 0.05
PAS
Bolas
10989
4
10
± 0.05

Modline

Eje lineal con transmisión por correa guiado mediante guias de recirculación de bolas o prismaticas.
Producto Sistema de manipulación ACCIONAMIENTO Proteccion Capacidad de carga [n] Fx Máx. velocidad [m/s] Máx. aceleración [m/s2] PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm]
MCR
Rodamientos
Correa dentada
Semi-Protegido
3984
5
50
± 0.01
MCH
Bolas
Correa dentada
Semi-Protegido
3984
5
50
± 0.01
TCR TCS
Bolas / Rodamientos
Correa dentada
9960
5
50
± 0.01
ZCH
Bolas
Correa dentada
7470
4
25
± 0.01
ZCR
Rodamientos
Correa dentada
7470
4
25
± 0.01

Speedy Rail A

Self-supporting linear rail in extruded aluminum with steel rollers covered in plastic
Producto Sistema de manipulación ACCIONAMIENTO Proteccion Capacidad de carga [n] Fx Máx. velocidad [m/s] Máx. aceleración [m/s2] PRECISIÓN DE REPETICIÓN [mm]
SAB
Rodamientos
Correa dentada / Cremallera y piñón
4980
15
10
± 0,02
ZSY
Rodamientos
Correa dentada
4980
8
8
± 0,02
SAR
Rodamientos
Cremallera y piñón
1905
3
10
± 0,15

descubre los detalles tecnicos y

selecciona el actuador correcto

Obten acceso completo a los modelos cad y 3d

¿Cuál es tu desafío?

  • Todo
  • Sector Ferroviario
  • Máquinas Industriales
  • Packaging y logística
  • Interiores y arquitectura
  • Sector Aeronáutico
  • Médico
  • Vehículos Especiales

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos

Select your country

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos

REGÍSTRATE EN TU NUEVO ESPACIO PERSONAL

Renueva el registro de tu área personal Rollon
¿Bienvenido al nuevo ecosistema digital de Rollon. ¿Ya tienes una cuenta en Rollon.com?
Para seguir disfrutando de los beneficios de tu área personal y descubrir sus nuevas funciones, sigue el siguiente enlace para realizar un nuevo registro.

COMPLETAR MI REGISTRO