Protection élevée pour les environnements pollués
Une bande d’étanchéité en polyuréthane spécialement conçue assure une protection totale contre la poussière, la saleté et autres contaminants.

Cycles de travail intensifs
La force de poussée est transmise par une courroie en polyuréthane, renforcée en acier. Un guidage linéaire à billes ou à galets (en option) permet le déplacement du chariot mobile.

Dynamique élevée
- Vitesse jusqu’à 5 m/s
- Accélération jusqu’à 50 m/s2

Utilisation en vertical
L’axe linéaire SC est la solution idéale pour les mouvements verticaux:
- chariot fixe et profilé mobile
- entraînement par courroie “Omega“

Répétabilité élevée : ±0,05 mm

Anti-corrosion avec différents éléments en acier inoxydable disponibles
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre axe Plus System.
Produit | Guidages linéaires | Entraînement | Protection | Capacité de charge [n] | Vitesse max. de translation | Accélération Max. [m/s2] | Répétabilité [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELM |
BILLES |
COURROIE CRANTÉE |
PROTÉGÉ |
4980 |
5 |
50 |
± 0.05 |
|
ROBOT |
BILLES |
COURROIE CRANTÉE |
PROTÉGÉ |
9545 |
5 |
50 |
± 0.05 |
|
SC |
BILLES |
COURROIE CRANTÉE |
SEMI-PROTÉGÉ |
5810 |
5 |
50 |
± 0.05 |

Quel est votre challenge?
- Tous
- Machines Industrielles
- Ferroviaire
- Emballage & Logistique
- Aircraft Interiors
- Bâtiment et ameublement
- Véhicules speciaux
- Médical
Demandez Rollon
Nos experts peuvent résoudre vos challenges