Fonction Plug&Play
- Interface facile
- Réglage des positions manuelles
- Contrôle jusqu’à 6 axes
- Débogage

Armoire électrique incluse
- Armoire compacte
- Certification CE-UL-CSA
- Connecteurs externes pour câbles
- Schéma de raccordement armoire électrique multilingue

Moteur, entraînement et réducteur
- High-Flex câble et câbles électriques
- Freins moteur pour la configuration verticale

Conçu pour vos besoins
- Plaque de raccordement
- Course maximale : 5 500 mm
- Chaîne d’énergie silencieuse
- Pied de nivellement réglable
- Configurations horizontale/verticale
- Tuyaux pneumatiques et raccords

Dispositifs de sécurité
Bouton d’arrêt d’urgence sur la tablette UR
Le CTU et le cobot UR s’arrêtent simultanément pour protéger l’opérateur humain
Équipé de capteurs de proximité.
Système de freinage de sécurité disponible en option
Dynamique pour travailler avec les cobots : V= 1,5m/s A= 3m/s2
Quel est votre challenge?
- Tous
- Machines Industrielles
- Ferroviaire
- Emballage & Logistique
- Aircraft Interiors
- Bâtiment et ameublement
- Véhicules speciaux
- Médical
Contactez Rollon
Nos experts vous accompagnent dans vos projets