Intégration aisée d’une
large gamme de robot
Une gamme complète de 7ème axe, à entraînement par courroie ou par
pignon crémaillère, qui garantit une intégration facilitée
quelque soit la masse robot jusqu’à 1500 kg.
Rigidité élevée
Les 7èmes axes sont des solutions conçues pour donner une rigiditié élévée et une précision optimale. L’utilisation de profilés en aluminium extrudé légers ou d’une structure acier robuste permet de s’adapter aux besoins des applications, selon la configuration de montage (sol, mural ou plafond).
Des courses
sans limites
Les systèmes avec entraînement par pignon crémaillère
peuvent avoir des courses potentiellement infinies grâce à
l’aboutage des profilés et leurs inserts auto-centrants.
Plusieurs niveaux de protection
Des décennies d’expérience au service
d’une fiabilité accrue
Composants de haute qualité
Gamme complète d’accessoires
Accédez aux détails techniques et
sélectionnez votre Robot Transfert Unit
Où sont vos challenges ?
- Tous
- machines
- emballage
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux