Durée de vie élevée
Pistes de roulement trempées de 1,2 mm de
profondeur effective et une dureté
entre 58 et 62 HRC.



Encombrement réduit
‘Les rails avec profilé en « C » associé à un ou plusieurs
patins internes font de l’Easyslide
une solution compacte.

Charges importantes
Charges élevées jusqu’à 12.000 kg par patin
grâce au système de déplacement
dans les cages à billes.

Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre Easyslide.
Produit | Section | Pistes trempées | Auto-alignant | Patin | Anticorrosion | Capacité de charge [n] | Température de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
BILLES |
![]() |
122000 |
-20°C/+170°C |
|
SNK |
![]() |
![]() |
![]() |
BILLES |
![]() |
10858 |
-20°C/+70°C |

Quel est votre challenge?
- Tous
- Machines Industrielles
- Ferroviaire
- Emballage & Logistique
- Aircraft Interiors
- Bâtiment et ameublement
- Véhicules speciaux
- Médical
Contactez Rollon
Nos experts vous accompagnent dans vos projets