Longue durée de vie
Les guidages linéaires Mono Rail Plus ont des pistes
trempées par induction.



Rigidité et précision élevées
Grâce au système de recirculation
de billes.

Capacité de charges élevées
Jusqu’à 24 000 Kg par patin

Accédez aux détails techniques et
sélectionnez votre Mono Rail Plus.
.
Produit | Section | Pistes trempées | Auto-alignant | Patin | Anticorrosion | Capacité de charge [n] | Température de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR |
![]() |
![]() |
BILLES |
249000 |
-10°C/+60°C |
|||
MMR |
![]() |
![]() |
BILLES |
![]() |
8385 |
-20°C/+80°C |

Quel est votre challenge?
- Tous
- Machines Industrielles
- Ferroviaire
- Emballage & Logistique
- Aircraft Interiors
- Bâtiment et ameublement
- Véhicules speciaux
- Médical
Contactez Rollon
Nos experts vous accompagnent dans vos projets