Durée de vie élevée
Grâce aux pistes de roulement trempées
par induction et rectifiées.



Dynamique élevée
• Vitesse jusqu’à 7 m/s
• Accélération jusqu’à 20 m/s²

Montage simple
Les extrêmités des rails sont disponibles avec deux
coupes droites, une droite et une oblique,
ou deux coupes obliques.


Fonctionnement optimal dans
les environnements pollués
Deux versions de galets sont disponibles, cylindriques ou
en V, avec un diamètre variant entre
Ø30 et Ø62 mm.


Système auto-alignant
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre Prismatic Rail.
Produit | Section | Pistes trempées | Auto-alignant | Patin | Anticorrosion | Capacité de charge [n] | Température de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
GALETS |
15000 |
-10°C/+80°C |

Quel est votre challenge?
- Tous
- Machines Industrielles
- Ferroviaire
- Emballage & Logistique
- Aircraft Interiors
- Bâtiment et ameublement
- Véhicules speciaux
- Médical
Contactez Rollon
Nos experts vous accompagnent dans vos projets