Bon rapport qualité prix
Grâce à son profilé en acier formé, le X-Rail est une solution économique..

Grande durée de vie
Les guidages linéaires X-Rail sont disponibles avec durcissement en Rollon NOX.

Montage simple
La combinaison des rails T + U vous offre un système auto-alignant.

Anticorrosion
Les guidages linéaires X-Rail sont disponibles en acier inoxydable:
- guidages 1.4404 (AISI 316L)
- galets 1.4110 (AISI 440)

Excellente fiabilité dans les environnements pollués

Système auto-alignant
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre X-Rail.
Produit | Section | Pistes trempées | Auto-alignant | Patin | Anticorrosion | Capacité de charge [n] | Température de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX TES UEX UES |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
GALETS |
![]() |
1740 |
-20°C/+100°C TEX-UEX -20°C/+120°C TES-UES |
||
TEN/TEP UEN ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
GALETS |
![]() |
3240 |
-30°C/+150°C |

Quel est votre challenge?
- Tous
- Machines Industrielles
- Ferroviaire
- Emballage & Logistique
- Aircraft Interiors
- Bâtiment et ameublement
- Véhicules speciaux
- Médical
Contactez Rollon
Nos experts vous accompagnent dans vos projets