Hegra Rail

Extraction de charges lourdes

Glissière télescopiques en acier, aluminium ou acier inoxydables disponibles en extension partielle, totale ou super extension.

Les profilés extrêmement robustes peuvent supporter de lourdes charges avec un minimum de flexion, avec des extensions jusqu’à 200% de la longueur fermée.

Systèmes sécurisés

Glissières télescopiques équipées de :
• dispositifs de verrouillage
• butées avec amortisseurs

Faible flexion

Les profilés extrêmement robustes peuvent supporter de
lourdes charges avec un minimum de flexion,
avec des extensions jusqu’à 200%
de la longueur fermée.

Glissière télescopique légère

Plusieurs versions de glissières télescopiques
Hegra Rail sont disponibles en aluminium
pour un poids réduits.

Capacité de charge élevée

Charges élevées jusqu’à 2 000 kg par paire de glissières

Super extension jusqu’à 200%

Anticorrosion

Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre Hegra Rail.

Produit Section Pistes trempées Extension Rigidité Matériau Guidage Capacité de charge [n]
HTT
ACIER / ACIER INOXYDABLE
BILLES
2900
HVC
ACIER / ACIER INOXYDABLE
BILLES
3300
H1C
ACIER
BILLES
1350
H1T
ACIER / ACIER INOXYDABLE
BILLES
7500
H2H
ACIER / ACIER INOXYDABLE
BILLES
SUR DEMANDE
LTH
ACIER
BILLES
3346
HGT
ACIER / ACIER INOXYDABLE
BILLES
20000
LTF
ACIER
BILLES
1296
HGS
ACIER / ACIER INOXYDABLE
BILLES
1400

Quel est votre challenge?

  • Tous
  • Machines Industrielles
  • Ferroviaire
  • Emballage & Logistique
  • Aircraft Interiors
  • Bâtiment et ameublement
  • Véhicules speciaux
  • Médical

Contactez Rollon

Nos experts vous accompagnent dans vos projets

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges

S'INSCRIRE À VOTRE NOUVEL ESPACE PERSONNEL

Renouvelez votre inscription à l'espace personnel Bienvenue dans le nouvel écosystème web Rollon.
Vous avez déjà un compte sur Rollon.com?
Pour continuer à profiter des avantages de votre espace personnel et découvrir ses nouvelles fonctionnalités, cliquez sur le lien pour vous enregistrer à nouveau.

TERMINER MON ENREGISTREMENT