Versions disponibles
Télécharger Catalogue
Télécharger 3D
Contactez Rollon

Aluminium RTU

Augmentez le rayon d'action de votre robot

Système de navettes à courroie pour le déplacement de robots et de charges lourdes sur de longues distances avec une dynamique élevée.

Une gamme complète de 11 tailles pour chaque modèle de robot :
• 6 tailles pour les robots de 140 à 1 500 kg
• 5 tailles pour les robots et cobots jusqu’à 140 kg

Sélectionnez votre RTU en aluminium

 

Intégration aisée d’une
large gamme de robot

Une gamme complète de 7ème axe, à entraînement par courroie ou par
pignon crémaillère, qui garantit une intégration facilitée
quelque soit la masse robot jusqu’à 1500 kg.
RTU: Système de transfert pour déplacer les robots
RTU: Système de transfert pour déplacer les robots

Rigidité élevée

Les 7èmes axes sont des solutions conçues pour donner une rigiditié élévée et une précision optimale. L’utilisation de profilés en aluminium extrudé légers ou d’une structure acier robuste permet de s’adapter aux besoins des applications, selon la configuration de montage (sol, mural ou plafond).

Des courses
sans limites

Les systèmes avec entraînement par pignon crémaillère
peuvent avoir des courses potentiellement infinies grâce à
l’aboutage des profilés et leurs inserts auto-centrants.

 

Plusieurs niveaux de protection

Des décennies d’expérience au service
d’une fiabilité accrue

Composants de haute qualité

Gamme complète d’accessoires

Accédez aux détails techniques et
sélectionnez votre Robot Transfert Unit

Où sont vos challenges ?

  • Tous
  • machines
  • emballage
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon !

Nos experts vous accompagnent dans vos projets

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges