Dynamique élevée
• Vitesse jusqu’à 5 m/s
• Accélération jusqu’à 50 m/s²



Bon rapport qualité prix
Les axes linéaires Eco System sont une solution
économique et performante grâce à
leur structure simple.

Légèreté
Grâce au profilé en aluminium
et à une conception optimisée.


Répétabilité élevée
Les axes linéaires Eco System ont
une répétabilité élevée
de ±0,05 mm

Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre axe linéaire
Eco System.
Produit | Guidages linéaires | Entraînement | Protection | Capacité de charge [n] | Vitesse max. de translation | Accélération Max. [m/s2] | Répétabilité [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO | BILLES / GALETS | COURROIE CRANTÉE | SEMI-PROTÉGÉ | 4565 | 5 | 50 | ± 0.05 |

Quel est votre challenge?
- Tous
- machines
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux
Contactez Rollon !
Nos experts vous accompagnent dans vos projets