Table linéaire Precision System

Pour une précision extrême

Tables linéaires de haute précision à
entraînement par vis à billes.

3 différentes séries avec répétabilité jusqu’à 5 µm.

Répétabilité élevée et grande précision

Les tables linéaires Precision System ont
une répétabilité élevée : ±0,005 mm

Maintenance simplifiée

Grâce à la lubrification indépendante
des patins et de l’écrou de la vis.

Faible encombrement

La structure incroyablement compacte de la table TH
en fait la solution idéale pour les applications
avec un encombrement restreint.

Haute protection pour les
environnements pollués

Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre axe linéaire
Precision System.

ProduitGuidages linéairesEntraînementProtectionCapacité de charge [n]Vitesse max. de translationAccélération Max. [m/s2]Répétabilité [mm]
TH
BALLSBILLES
BALL SCREW
SEMI-PROTÉGÉ
32600
± 0,005
TT
BILLES
BALL SCREW
SEMI-PROTÉGÉ
30500
2,5
± 0,005
TV
BILLES
BALL SCREW
SEMI-PROTÉGÉ
11538
2,5
± 0,01
TVS
BILLES
BALL SCREW
SEMI-PROTÉGÉ
66300
5
± 0,02

Quel est votre challenge?

  • Tous
  • machines
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon !

Nos experts vous accompagnent dans vos projets

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges