Axe linéaire en aluminium Speedy Rail A

Jusqu'à 80 000 Km de durée de vie

Axe linéaire autoportant en aluminium extrudé équipé de galets
en acier avec revêtement plastique.

Aucune maintenance ni lubrification nécessaires pour cet axe linéaire, fonctionnement optimal même dans les environnements pollués.

Durée de vie élevée

Jusqu’à 80 000 Km de durée de vie grâce à
une surface durcie par anodisation.

Aucune lubrification nécessaire

Grâce au revêtement plastique des galets, le
système de guidage n’a pas besoin
d’être lubrifié.

Utilisation en guidage
ou en axe linéaire

Speed rail A est disponible à la fois comme guidage linéaire
ou axe linéaire grâce à un système d’entraînement
par courroie ou par pignon crémaillère.

Autoportant pour une plus
grande facilité d’intégration

Le profilé en aluminium est entièrement autoportant.

Dynamique élevée: V= 15m/s, A=10m/s2

Excellente fiabilité dans les environnements pollués

 

Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre axe Speedy Rail A.

ProduitGuidages linéairesEntraînementProtectionCapacité de charge [n]Vitesse max. de translationAccélération Max. [m/s2]Répétabilité [mm]
SAB
GALETS
COURROIE CRANTÉE
4980
10
ZSY
GALETS
COURROIE CRANTÉE
4980
8
8
SAR
GALETS
CRÉMAILLÈRE
1905
3
10
± 0,15

Quel est votre challenge?

  • Tous
  • machines
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon !

Nos experts vous accompagnent dans vos projets

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges