Download Manual

7ème axe pour robots Cobot Transfer Unit

Plug&Play pour Cobots UR

Une gamme complète d'axes de transfert pour augmenter la zone de travail de chaque Cobot UR.

La solution Rollon CTU est certifiée par Universal Robots et inclut un axe linéaire entièrement équipé, un logiciel Rollon URcap, une armoire électrique, une commande motorisée et réducteur, des câbles.

Fonction Plug&Play

  • Interface facile
  • Réglage des positions manuelles
  • Contrôle jusqu’à 6 axes
  • Débogage

Armoire électrique incluse

  • Armoire compacte
  • Certification CE-UL-CSA
  • Connecteurs externes pour câbles
  • Schéma de raccordement armoire électrique multilingue

Moteur, entraînement et réducteur

  • High-Flex câble et câbles électriques
  • Freins moteur pour la configuration verticale

Conçu pour vos besoins

  • Plaque de raccordement 
  • Course maximale : 5 500 mm
  • Chaîne d’énergie silencieuse
  • Pied de nivellement réglable
  • Configurations horizontale/verticale
  • Tuyaux pneumatiques et raccords

Dispositifs de sécurité

Bouton d’arrêt d’urgence sur la tablette UR
Le CTU et le cobot UR s’arrêtent simultanément pour protéger l’opérateur humain
Équipé de capteurs de proximité.
Système de freinage de sécurité disponible en option
Dynamique pour travailler avec les cobots : V= 1,5m/s A= 3m/s2

Accédez aux caractéristiques techniques
de l’axe de transfert Cobot.

Quel est votre challenge?

  • Tous
  • machines
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Nos experts vous accompagnent dans vos projets

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges