高い再現性と精度
±0.005 mm の高い再現性の精度を実現する
シンプルで安全なメンテナンス
ボールねじ駆動とガイドを個別に潤滑するメリット
スペースの節約
アクチュエータは非常にコンパクトな構造になっており、
スペースが重要視されるアプリケーションに最適なソリューションです。
High protection for dirty environments
技術的な詳細をご確認頂き、 アクチュエータを選択してください。
Precision System TH
位置決め精度が最大 10µm と非常に高い高剛性リニアテーブル。最大ストローク 3m
7090110145
AXNP-S
Ballscrew driven protected linear actuator designed for high precision in pick and place and positiong applications.
4565
Solutions by Industries
- すべて
- 医療機器
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両