ロングストローク対応の特許取得済みショートベルトソリューション
Rollon の特許取得済みソリューションにより、
ベルト軸でのロングストロークが可能になりました。



2つのモーションシステム
Modline アクチュエータは、異なるモーションシステムを利用可能:
• プリズマティックローラーベアリング
• ボール循環式ガイド

垂直方向の専用ソリューションを用意
ZCR/ZCH は垂直方向の動きに対応した最適なソリューション:
• 固定キャリッジと移動可能なプロファイル
• Ω ベルトシステム


幅広いプロファイル
アルミプロファイルは異なるサイズで利用可能:
60 ~ 65 ~ 80 ~ 90 ~ 100 ~ 105 ~ 140 ~ 170 ~ 200 ~ 220 ~ 230 ~ 280 ~ 360 (mm)


複数の構成に対応

悪環境でも優れた信頼性
技術的な詳細をご確認頂き、
Modline アクチュエータを選択してください。
型式 | リニアガイドタイプ | 駆動タイプ | 防塵仕様 | スライダー一個 当たりの 最大許容荷重 [N] | 最高運転 可能速度 [m/s] | 最大加速度 [m/s²] | 繰り返し 位置決め精度 [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCR |
ローラー |
ベルト |
セミプロテクション |
3984 |
5 |
50 |
± 0.01 |
|
MCH |
ボール |
ベルト |
セミプロテクション |
3984 |
5 |
50 |
± 0.01 |
|
TCR TCS |
ボール / ローラー |
ベルト |
9960 |
5 |
50 |
± 0.01 |
||
ZCH |
ボール |
ベルト |
7470 |
4 |
25 |
± 0.01 |
||
ZCR |
ローラー |
ベルト |
7470 |
4 |
25 |
± 0.01 |

お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
Rollon に問い合わせる
当社のエキスパートがお客様の課題を解決します