Tecline

重荷重の直交多軸システムに最適

ラックピニオントランスミッション採用のリニア軸。台形や循環式のボールガイドで転がります

ラックピニオン駆動の 1、2、3 直交軸リニアモジュールは、10 kg から 2000 kg までの荷重を正確に操作し、高速かつ静音動作を可能にします。

高い許容荷重

可搬重量 10 ~ 2000 kg

複数の独立キャリッジ

ラックピニオン駆動システムにより、複数の独立キャリッジを採用できます。

幅広いプロファイル

アルミプロファイルは異なるサイズで利用可能:
118 ~ 140 ~ 170 ~ 200 ~ 220 ~ 230 ~ 280 ~ 360 (mm)

異なるモーションシステム

Tecline アクチュエータは、異なるモーションシステムを採用:
• ボール循環式ガイド
• プリズマティックローラーベアリング

ラックピニオンの駆動システムによる超ロングストローク対応

悪環境でも優れた信頼性

技術的な詳細をご確認頂き、
Tecline アクチュエータを選択してください。

型式リニアガイドタイプ駆動タイプ防塵仕様スライダー一個 当たりの 最大許容荷重 [N]最高運転 可能速度 [m/s]最大加速度 [m/s²]繰り返し 位置決め精度 [mm]
PAR
ローラー
ラックピニオン
10989
4
10
± 0.05
PAS
ボール
ベルト
10989
4
10
± 0.05

お客様が直面している課題は何ですか?

  • すべて
  • 建築
  • 特殊車両
  • 医療機器
  • 産業機械
  • 鉄道
  • 梱包、物流
  • 航空

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します

Select your country

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します