高い許容荷重
可搬重量 10 ~ 2000 kg

複数の独立キャリッジ
ラックピニオン駆動システムにより、複数の独立キャリッジを採用できます。

幅広いプロファイル
アルミプロファイルは異なるサイズで利用可能:
118 ~ 140 ~ 170 ~ 200 ~ 220 ~ 230 ~ 280 ~ 360 (mm)

異なるモーションシステム
Tecline アクチュエータは、異なるモーションシステムを採用:
• ボール循環式ガイド
• プリズマティックローラーベアリング

ラックピニオンの駆動システムによる超ロングストローク対応

悪環境でも優れた信頼性
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
Rollon に問い合わせる
当社のエキスパートがお客様の課題を解決します