Linear motion by Compact Rail guides
Rollon Compact Rail linear bearings are mounted
inside Uniline System actuators.
High speed
Uniline System actuators have speed up to 9 m/s
Optimal reliability in dirty environments
Thanks to the large bearings mounted
on Compact Rail guides inside.
Long lifetime
Thanks to the hardened raceways of Compact Rail guides inside.
Find out the technical details and
select your Uniline System actuator.
UNILINE E Series
高コストパフォーマンス、速度は最大 5m/s、加速度は最大 15 m/s² のリニアアクチュエータ
5575
UNILINE C Series
高コストパフォーマンス、速度は最大 5m/s、加速度は最大 15 m/s² のリニアアクチュエータ
5575
UNILINE A Series
高コストパフォーマンス、速度は最大 7m/s、加速度は最大 15 m/s² のリニアアクチュエータ
405575
UNILINE ED Series
高コストパフォーマンス、速度は最大 5m/s、加速度は最大 15 m/s² のリニアアクチュエータ
75
Where’s your challenge?
- すべて
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築