Compact Rail & Compact Rail Plus

ミスアライメント吸収

ベアリングとカーボンスチールの冷間引き抜き C 型プロファイル、高周波焼き入れ及び研削された転動面をもつミスアライメント吸収可能なリニアガイド

プロジェクトを簡素化し、パフォーマンスを向上させ、アプリケーションコストを削減します。

セルフアライニングシステム

  • プロジェクトに最適な構造を選択してください
  • 機械加工されていない面への設置が可能
  • 組み立て時間を削減します

悪環境でも
優れた信頼性

  • サイドシールによる汚染物質からの保護強化。
  • 新しいセルフセンタリングワイパーで理想的な転動面の清掃。

長寿命

硬化層深さ 1.2 mm、硬さ 58 ~ 62 HRC の高周波焼入れ転動面。

高ダイナミクス

  • 最大 9 m/s のスピード
  • 最大加速度 20 m/s2

低メンテナンス

研削された転動面による静かな作動音

スチールスライダーボディによる硬さと丈夫さ

高い許容荷重に対応した複列ボールベアリングタイプをご用意

技術的な詳細をご確認頂き、
Compact Railを選択してください。

型式 断面形状 転動面 焼き入 れ ミスアライメ ント 自動吸収 スライダー 防錆 スライダー一個 当たりの 最大許容荷重 [N] 運転可能 最大温度
TLC KLC ULC
ローラー
15000
-20°C/+120°C
TG/TMG
ローラー
10800
-20°C/+120°C

お客様が直面している課題は何ですか?

  • すべて
  • 産業機械
  • 鉄道
  • 梱包、物流
  • 航空
  • 建築
  • 特殊車両
  • 医療機器

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します

Select your country

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します

新しいパーソナルスペースに登録する

パーソナルスペースの再登録
Rollonのデジタルエコシステムへようこそ
既にrollon.comのアカウントをお持ちですか? あなたのパーソナルスペースを継続使用し、新しいフィーチャー活用するために、以下のリンクから新たに登録を行ってください。。

登録を完了する