RollonはLOGIMAT 2022に出店いたします。LOGIMAT 2022は、イントラロジスティクスソリューションおよびプロセス管理の国際見本市で、新たな基準を打ち立てている年に一度開催されるヨーロッパ最大のイントラロジスティクスの展示会です。
本当に効率的な倉庫の秘訣は「省スペースで信頼性とスピードを確保する」ことに要約できます。イントラロジスティクスのあらゆる分野の個別の用途の異なる要件を満たすため、驚くほど幅広い製品を取り揃えていること、そしてソリューションのカスタマイズから培った特別なノウハウを有していることにより、Rollonは目標を達成することができます。
LogiMAT 2022では、多機能デモでRollonの製品の機能を直接お試しいただける機会を提供させていただく予定です。多機能デモでは、Rollonのソリューションが付加価値を提供できるさまざまな用途をシミュレーションいたします。また、包装部門の自動化に特化したデモとして、Y-Z構成の多軸システムもご紹介させていただく予定です。多軸システムは、直交軸の移動を組み合わせる2つのキャリッジが装備されたアクチュエーターと、ロボットの到達範囲を改善する軸を追加する固定キャリッジが装備されたアクチュエータ(垂直可動タイプ)で構成されています。
フェアの期間中、是非以下にてご訪問ください。
ホール 5 – スタンド D51