ニュースとイベント

MiniRoller Rail:リニアモーション用途における軽荷重から中荷重向けの適応性に優れた新しい極小型レール

ニュース | 3月 1, 2023

Rollonはベアリング搭載の新しいリニアレールMiniRoller Railを発表しました。この新しいレールは、航空機の内装や医療、製薬や梱包などさまざまな業界や用途で使用できる循環式ボールが搭載された極小型レールの代わりにお使いいただけます。

MiniRoller Railは極めてスムーズで静かな動作を叶えます。また適応設計が採用されているため、カスタマイズしやすく、スペースに限りがある場所での用途にも簡単に組み込むことができます。

新しいRollonブランドのこのレールは、循環式ボール搭載のリニアレールの使用に伴う騒音、複雑な組み立て、位置ずれの問題、不要な重量を排除します。 また、さまざまな素材のオプションや表面処理、固定具をご用意しているため、極めて柔軟性に優れたレールとなります。

詳細、カタログ、3Dモデル、各種情報はすべて、コーポレートウェブサイトおよびmyRollonサイトに設けられたMiniRoller Rail専用ページでご覧いただけます。

定期購読する

Rollon worldに参加すると、毎月のアップデートを受信トレイにお届けします。

Select your country

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します